Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Tapis antidérapant, rouleau

Tapis antidérapant, rouleau

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • TM07
  • Tapis antidérapant, rouleau
  • TM08

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TM07

Référence pièce
TM07
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(kg)
Features Application Material Amount Of Content

311.29 €

6 jours 12.5Simply spread it out, and it shows its non-slip effectiveness.For prevention of slipping. For preventing slipping in trunk rooms and of load-carrying platforms.Polyvinyl Chloride (PVC)1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Tapis antidérapant Shape Type rouleau Color Black
Width(mm) 900 Length(m) 30 Thickness(mm) 3
Trusco Code 417-4402 Amount Of Content 1 Roll

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique