Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MR-049-340-5
Product Type | Paillasson | Shape | Type plaque | Color | Gray |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 600 | Length(mm) | 900 | Thickness(mm) | 9.4 |
JAN Code | 4904771101002 | Trusco Code | 404-0261 | Mass | 2.5kg |
Features | Uses raw nylon that does not easily get discolored. A durable water absorption mat. | Application | As a water absorbing mat. | Surface Material | Nylon |
Back Side Material | Soft Vinyl Chloride | Amount Of Content | 1 pc. |
Vous vous trouvez sur la page de Tapis en roseau New Rib, tapis pour entrée, vert / gris, le numéro d'article est le suivant: MR-049-340-5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MR-049-340-5.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles