Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MR-153-373-5
Product Type | Tapis antidérapant | Shape | Type plaque | Color | Gray |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 300 | Length(mm) | 300 | Thickness(mm) | 15 |
Trusco Code | 276-7635 | Mass | 630g | Features | The surface is specially processed and provides anti-slippage effects to any kind of oil. A fireproof-compliant product. Fireproof performance registration number (EO. 930612). |
Application | Prevents slipping from oil. Ensures a safe foothold at work sites. | Surface Material | Polyvinyl Chloride (PVC) Recycled Resin, Epoxy/Ceracron B | Back Side Material | Polyvinyl Chloride (PVC) Recycled Resin |
Amount Of Content | 1 pc. |
Vous vous trouvez sur la page de Tapis antidérapant, 300 (type connexion carré 30cm), le numéro d'article est le suivant: MR-153-373-5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MR-153-373-5.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles