Référence fabricant: CM6090-10B
Marque: TRUSCO NAKAYAMA
Prix: 198.75 €
Délai de livraison: 6 jours
Amount Of Content: 1 Box (30 Sheets x 10 Sheets)
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CM6090-10B
Référence pièce
|
---|
CM6090-10B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|
198.75 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 1 Box (30 Sheets x 10 Sheets) |
Loading...
Product Type | Tapis propre | Shape | Type plaque | Details Type | Containing 10 sheets |
---|---|---|---|---|---|
Color | Blue | Width(mm) | 600 | Length(mm) | 900 |
Thickness(mm) | 1.6 | Trusco Code | 419-8662 | Mass | 8.9kg |
Features | A clean environment can be obtained anytime just by removing the dirty film. Series number tabs are attached and the remaining number of mats can be easily confirmed. | 1 sheet | Film 30 Sheets | Film Thickness | 50μm |
Film | Low Density Polyethylene (LDPE) | Adhesive | Water-based acrylic lactic acid | Amount Of Content | 1 Box (30 Sheets x 10 Sheets) |
Vous vous trouvez sur la page de Tapis propre adhésif 600mm x 900mm, le numéro d'article est le suivant: CM6090-10B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CM6090-10B.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles