Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Mini armoire type LVR (type plateau)

Mini armoire type LVR (type plateau)

A lightweight and compact cabinet that can also be used on desktops.
[Features]
· Header card: 1 attached per drawer stage
· Partitions: 2 vertical partitions and 2 horizontal partitions are attached per drawer stage.
· Partitions can be attached and detached, but they cannot be relocated.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LVR-421-GN
LVR-421-NG
LVR-421W
LVR-421YG
LVR-422-GN
LVR-422-NG
LVR-422W
LVR-422YG
LVR-423-GN
LVR-423W
LVR-423YG
LVR-424-GN
LVR-424-NG
LVR-424W
LVR-424YG
LVR-541-GN
LVR-541-NG
LVR-541W
LVR-541YG
LVR-542-NG
LVR-542W
LVR-542YG
LVR-661-GN
LVR-661-NG
LVR-661W
LVR-661YG
LVR-662-GN
LVR-662-NG
LVR-662W
LVR-662YG
MCW-3HW
MCW-3HYG
MCW-3W
MCW-3YG
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Height
(mm)
Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Other Drawer Color Maximum Load Details
(kg)
Compatible Model Number of Steps
(Level)
Trusco Code Caster Mass Material Amount Of Content

376.76 €

6 jours 420392412-H60: 6 pcsGreen180--502-2479-23.8kg-1 unit

376.76 €

6 jours 420392412-H60: 6 pcsNeogray180--502-2487-23.8kg-1 unit

-

27 jours 420392412-H60: 6 pcsWhite---465-2266-23.8kg-1 unit

-

11 jours 420392412-H60: 6 pcsYoung Green---465-2274-23.8kg-1 unit

328.39 €

9 jours 420392412-H60: 2 pcs, H120: 2 pcsGreen180--502-2495-20.9kg-1 unit

328.39 €

6 jours 420392412-H60: 2 pcs, H120: 2 pcsNeogray180--502-2509-20.9kg-1 unit

-

21 jours 420392412-H60: 2 pcs, H120: 2 pcsWhite---465-2282-20.9kg-1 unit

-

21 jours 420392412-H60: 2 pcs, H120: 2 pcsYoung Green---465-2291-20.9kg-1 unit

353.32 €

6 jours 420392412-H60: 4 pcs, H120: 1 pcGreen180--502-1022-22.5kg-1 unit

-

28 jours 420392412-H60: 4 pcs, H120: 1 pcWhite---465-2304-22.5kg-1 unit

-

11 jours 420392412-H60: 4 pcs, H120: 1 pcYoung Green---465-2312-22.5kg-1 unit

322.16 €

6 jours 420392412-H120: 3 pcsGreen180--502-1049-19.3kg-1 unit

322.16 €

6 jours 420392412-H120: 3 pcsNeogray180--502-1057-19.3kg-1 unit

-

10 jours 420392412-H120: 3 pcsWhite---465-2321-19.3kg-1 unit

-

21 jours 420392412-H120: 3 pcsYoung Green---465-2339-19.3kg-1 unit

443.57 €

6 jours 540392412-H60: 4 pcs, H120: 2 pcsGreen210--502-1065-28.1kg-1 unit

443.57 €

6 jours 540392412-H60: 4 pcs, H120: 2 pcsNeogray210--502-1073-28.1kg-1 unit

-

8 jours 540392412-H60: 4 pcs, H120: 2 pcsWhite---465-2347-28.1kg-1 unit

-

18 jours 540392412-H60: 4 pcs, H120: 2 pcsYoung Green---465-2355-28.1kg-1 unit

408.48 €

6 jours 540392412-H120: 4 pcsNeogray210--502-1090-24.1kg-1 unit

-

8 jours 540392412-H120: 4 pcsWhite---465-2363-24.1kg-1 unit

-

9 jours 540392412-H120: 4 pcsYoung Green---465-2371-24.1kg-1 unit

514.63 €

6 jours 660392412-H60: 4 pcs, H120: 3 pcsGreen210--502-1120-31.7kg-1 unit

514.63 €

6 jours 660392412-H60: 4 pcs, H120: 3 pcsNeogray210--502-1138-31.7kg-1 unit

-

30 jours 660392412-H60: 4 pcs, H120: 3 pcsWhite---465-2380-31.7kg-1 unit

-

8 jours 660392412-H60: 4 pcs, H120: 3 pcsYoung Green---465-2398-31.7kg-1 unit

491.68 €

6 jours 660392412-H60: 2 pcs, H120: 4 pcsGreen210--502-1146-30.5kg-1 unit

491.68 €

6 jours 660392412-H60: 2 pcs, H120: 4 pcsNeogray210--502-1154-30.5kg-1 unit

-

29 jours 660392412-H60: 2 pcs, H120: 4 pcsWhite---465-2401-30.5kg-1 unit

-

15 jours 660392412-H60: 2 pcs, H120: 4 pcsYoung Green---465-2410-30.5kg-1 unit

-

18 jours 1100400420OptionLVR Type H660 typesWhite-LVR Type H660 types3408-6309Swivel type (with stopper) 75 mm (2 pcs) Swivel Type 75 mm (2 pcs)9kgSteel (Baked Melamine Coating), Caster Tool, Steel Wheel: Rubber1 unit

-

16 jours 1100400420OptionLVR Type H660 typesYoung Green-LVR Type H660 types3408-6317Swivel type (with stopper) 75 mm (2 pcs) Swivel Type 75 mm (2 pcs)9kgSteel (Baked Melamine Coating), Caster Tool, Steel Wheel: Rubber1 unit

-

15 jours 880400420OptionLVR Type H420/H540 typesWhite-LVR Type H420/H540 types3408-6325Swivel type (with stopper) 75 mm (2 pcs) Swivel Type 75 mm (2 pcs)8kgSteel (Baked Melamine Coating), Caster Tool, Steel Wheel: Rubber1 unit

-

18 jours 880400420OptionLVR Type H420/H540 typesYoung Green-LVR Type H420/H540 types3408-6333Swivel type (with stopper) 75 mm (2 pcs) Swivel Type 75 mm (2 pcs)8kgSteel (Baked Melamine Coating), Caster Tool, Steel Wheel: Rubber1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Maximum Load(kg/unit) Léger (jusqu'à 500) Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique