Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Mini armoire type WLVR (type plateau et large)

Mini armoire type WLVR (type plateau et large)

A lightweight cabinet that can also be used on desktops.
[Features]
· All-lock cylinder mechanism that can lock all drawers at once.
· Comes with one card holder per drawer.
[Applications]
· For storage of tools and parts.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WLVR-421-NG
WLVR-422-GN
WLVR-422-NG
WLVR-423-GN
WLVR-424-GN
WLVR-424-NG
WLVR-541-GN
WLVR-541-NG
WLVR-542-GN
WLVR-542-NG
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Height
(mm)
Drawer Color Trusco Code Mass Amount Of Content

537.63 €

6 jours 420H60: 6 pcsNeogray301-162327.1kg1 unit

468.65 €

6 jours 420H60: 2 pcs, H120: 2 pcsGreen301-165823.7kg1 unit

468.65 €

6 jours 420H60: 2 pcs, H120: 2 pcsNeogray301-164023.7kg1 unit

489.06 €

6 jours 420H60: 4 pcs, H120: 1 pcGreen301-155122kg1 unit

479.65 €

6 jours 420H120: 3 pcsGreen301-157725.6kg1 unit

479.65 €

6 jours 420H120: 3 pcsNeogray301-156925.6kg1 unit

608.66 €

6 jours 540H60: 4 pcs, H120: 2 pcsGreen301-159331.7kg1 unit

608.66 €

6 jours 540H60: 4 pcs, H120: 2 pcsNeogray301-158531.7kg1 unit

559.57 €

6 jours 540H120: 4 pcsGreen301-161527.2kg1 unit

559.57 €

6 jours 540H120: 4 pcsNeogray301-160727.2kg1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Frontage(mm) 500 Depth(mm) 412 Maximum Load(kg/unit) Léger (jusqu'à 500)
Maximum Load Details(kg) 180 Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique