Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Armoire petite capacité modèle VR

Armoire petite capacité modèle VR

A cabinet which comes in 2 types: one that combines a drawer and single door, and one with just a drawer.
[Features]
· All-lock cylinder mechanism that can lock all drawers at once.
· Comes with one card holder per drawer.
· Each drawer comes with partitions and dividers.
[Applications]
· For storage of tools and parts.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VR-CB6
VR-CB6-NG
VR-CB7
VR-CB7-NG
VR-CB8
VR-CB8-NG
VR-L6W
VR-L6W-NG
VR-L7W
VR-L7W-NG
VR-L8W
VR-L8W-NG
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Details Type Drawer Color Trusco Code Accessory Mass Amount Of Content

-

16 jours Combination TypeH123 6 pcsGreen502-2401Partition: 2 partitions, 6 dividers, and 2 shelf boards per drawer57.5kg1 unit

-

16 jours Combination TypeH123 6 pcsNeogray502-2533Partition: 2 partitions, 6 dividers, and 2 shelf boards per drawer57.5kg1 unit

-

16 jours Combination TypeH92: 4 pcs, H123: 3 pcsGreen502-2410Partition: 2 partitions, 6 dividers, and 2 shelf boards per drawer59.5kg1 unit

-

16 jours Combination TypeH92: 4 pcs, H123: 3 pcsNeogray502-2428Partition: 2 partitions, 6 dividers, and 2 shelf boards per drawer59.5kg1 unit

-

16 jours Combination TypeH92 8 pcsGreen502-2436Partition: 2 partitions, 6 dividers, and 2 shelf boards per drawer61.5kg1 unit

-

15 jours Combination TypeH92 8 pcsNeogray502-2444Partition: 2 partitions, 6 dividers, and 2 shelf boards per drawer61.5kg1 unit

908.24 €

8 jours Wide Drawer TypeH123 6 pcsGreen502-09485 partitions and 12 dividers per drawer stage61.5kg1 unit

-

16 jours Wide Drawer TypeH123 6 pcsNeogray502-09565 partitions and 12 dividers per drawer stage61.5kg1 unit

-

16 jours Wide Drawer TypeH92: 4 pcs, H123: 3 pcsGreen502-09645 partitions and 12 dividers per drawer stage65.5kg1 unit

-

16 jours Wide Drawer TypeH92: 4 pcs, H123: 3 pcsNeogray502-09725 partitions and 12 dividers per drawer stage65.5kg1 unit

-

16 jours Wide Drawer TypeH92 8 pcsGreen502-24525 partitions and 12 dividers per drawer stage69.5kg1 unit

-

16 jours Wide Drawer TypeH92 8 pcsNeogray502-24615 partitions and 12 dividers per drawer stage69.5kg1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Height(mm) 880 Frontage(mm) 767 Depth(mm) 500
Maximum Load(kg/unit) Léger (jusqu'à 500) Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique