Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Armoire légère VR (type tiroir)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VR-L6
VR-L6-NG
VR-L8
VR-L8-NG
VR-L66
VR-L66-NG
VR-L86
VR-L86-NG
VR-L88
VR-L88-NG
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Frontage
(mm)
Drawer Color Trusco Code Mass Amount Of Content

-

16 jours 393H123 6 pcsGreen502-084132.4kg1 unit

-

16 jours 393H123 6 pcsNeogray502-085932.4kg1 unit

-

16 jours 393H92 8 pcsGreen502-086738.2kg1 unit

-

27 jours 393H92 8 pcsNeogray502-087538.2kg1 unit

-

16 jours 767H123 X12 pcs (6 steps X 2 rows)Green502-088368.1kg1 unit

-

16 jours 767H123 X12 pcs (6 steps X 2 rows)Neogray502-089168.1kg1 unit

-

16 jours 767H92: 8 pcs, H123: 6 pcsGreen502-090575.5kg1 unit

-

16 jours 767H92: 8 pcs, H123: 6 pcsNeogray502-091375.5kg1 unit

-

16 jours 767H92 X16 (8 steps X 2 rows)Green502-092184.5kg1 unit

-

16 jours 767H92 X16 (8 steps X 2 rows)Neogray502-093084.5kg1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Height(mm) 880 Depth(mm) 500 Maximum Load(kg/unit) Léger (jusqu'à 500)
Details Type Drawer type Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique