Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Armoire légère WVR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WVR-C8
WVR-C88
WVR-CB8
WVR-CB13
WVR-L13
WVR-L213
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Frontage
(mm)
Details Type Drawer Trusco Code Notes Mass Amount Of Content

-

15 jours 450Drawer typeH56: 4 pcs, H113: 3 pcs, H170: 1 pc500-8379Do not pull out multiple drawers all at once as the product may tip over.45.5kg1 unit

-

16 jours 880Drawer typeH56: 8 pcs (4X2 lines), H113: 6 pcs (3X2 lines), H170: 2 pcs (1X2 lines)500-8506Do not pull out multiple drawers all at once as the product may tip over.93.4kg1 unit

-

16 jours 880Combination TypeH56: 4 pcs, H113: 3 pcs, H170: 1 pc500-8514Do not pull out multiple drawers all at once as the product may tip over.73.4kg1 unit

-

16 jours 880Combination TypeH56 13 pcs500-8531Do not pull out multiple drawers all at once as the product may tip over.78.4kg1 unit

-

16 jours 450Drawer typeH56 13 pcs500-8387Do not pull out multiple drawers all at once as the product may tip over.50.5kg1 unit

-

16 jours 880Drawer typeH56 x 26 pcs (13X2 lines)500-8417Do not pull out multiple drawers all at once as the product may tip over.100.4kg1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Height(mm) 880 Depth(mm) 500 Maximum Load(kg/unit) Léger (jusqu'à 500)
Color Green Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique