Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Armoire légère WVR (type tiroir large)

Armoire légère WVR (type tiroir large)

A wide 1,200 size cabinet, ideal for managing long tools. Do not pull out multiple drawers all at once as the product may tip over.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WVR-L8W
WVR-LL8W
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Frontage
(mm)
Trusco Code Notes Mass Amount Of Content

-

16 jours 880500-8549Do not pull out multiple drawers all at once as the product may tip over.69.6kg1 unit

-

16 jours 1200500-8565Do not pull out multiple drawers all at once as the product may tip over.95.5kg1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Height(mm) 880 Depth(mm) 500 Maximum Load(kg/unit) Léger (jusqu'à 500)
Drawer H56: 4 pcs, H113: 3 pcs, H170: 1 pc Color Green Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique