Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Base à roulette pour armoire légère WVR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WVR-CS
WVR-CW
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Frontage
(mm)
Compatible Model Trusco Code Specification 1 Mass Material Amount Of Content

-

15 jours 460Cabinet WVR Type (For 450 mm Frontage)465-342475 mm Urethane Swivel, Swivel Stopper—2 of each5.4kgSteel1 unit

-

15 jours 890Cabinet WVR Type (For 880 mm Frontage)465-343275 mm Urethane Swivel, Swivel Stopper—2 of each7.1kgSteel1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Height(mm) 123 Depth(mm) 510 Maximum Load(kg/unit) Léger (jusqu'à 500)
Other Option Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique