Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Armoire petite capacité modèle LVE

Armoire petite capacité modèle LVE

Cabinet with 500 mm frontage drawers, allowing various combinations.
[Features]
· All-lock cylinder mechanism that can lock all drawers at once.
· Comes with one card holder per drawer.
· Each drawer comes with partitions and dividers.
[Applications]
· For storage of tools and parts.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LVE-1101
LVE-1102
LVE-1103
LVE-1104
LVE-1105
LVE-1106
LVE-1107
LVE-1108
LVE-421
LVE-422
LVE-423
LVE-424
LVE-425
LVE-426
LVE-427
LVE-651
LVE-652
LVE-653
LVE-654
LVE-655
LVE-656
LVE-657
LVE-658
LVE-881
LVE-882
LVE-883
LVE-884
LVE-885
LVE-886
LVE-887
LVE-888
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Height
(mm)
Maximum Load
(kg/unit)
Details Type Drawer Maximum Load Details
(kg)
Trusco Code Uniform Load Capacity
(kg/stage)
Mass Amount Of Content

-

22 jours 1100Capacité moyenne (501 à 1200)Height 1100 mmH115: 9 pcs660252-37016076.4kg1 unit

-

16 jours 1100Capacité moyenne (501 à 1200)Height 1100 mmH58: 4 pcs, H115: 4 pcs, H172: 2 pcs660252-37106075.8kg1 unit

-

22 jours 1100Capacité moyenne (501 à 1200)Height 1100 mmH115: 6 pcs, H172: 2 pcs660252-37286071.8kg1 unit

-

16 jours 1100Capacité moyenne (501 à 1200)Height 1100 mmH58: 3 pcs, H115: 3 pcs, H172: 3 pcs660252-37366072.5kg1 unit

-

16 jours 1100Capacité moyenne (501 à 1200)Height 1100 mmH58: 2 pcs, H115: 2 pcs, H172: 4 pcs660252-37446069.2kg1 unit

-

16 jours 1100Capacité moyenne (501 à 1200)Height 1100 mmH58: 6 pcs, H115: 3 pcs, H172: 2 pcs660252-37526069.2kg1 unit

-

16 jours 1100Capacité moyenne (501 à 1200)Height 1100 mmH58: 2 pcs, H115: 8 pcs660252-37616078.4kg1 unit

-

16 jours 1100Capacité moyenne (501 à 1200)Height 1100 mmH58: 2 pcs, H115: 5 pcs, H172: 2 pcs660252-37796073.8kg1 unit

-

16 jours 420Léger (jusqu'à 500)Height 420 mmH58: 3 pcs, H172: 1 pc250252-37876026.7kg1 unit

-

16 jours 420Léger (jusqu'à 500)Height 420 mmH58: 1 pc, H115: 1 pc, H172: 1 pc250252-37956024.7kg1 unit

-

16 jours 420Léger (jusqu'à 500)Height 420 mmH58: 4 pcs, H115: 1 pc250252-38096030.6kg1 unit

-

21 jours 420Léger (jusqu'à 500)Height 420 mmH58: 2 pcs, H115: 2 pcs250252-38176028.4kg1 unit

-

16 jours 420Léger (jusqu'à 500)Height 420 mmH58 6 pcs250252-38256032.4kg1 unit

-

16 jours 420Léger (jusqu'à 500)Height 420 mmH115: 3 pcs250252-38336026.4kg1 unit

-

16 jours 420Léger (jusqu'à 500)Height 420 mmH172 2 pcs250252-38416021.4kg1 unit

-

16 jours 650Léger (jusqu'à 500)Height 650 mmH58: 3 pcs, H115: 2 pcs, H172: 1 pc360252-39316042.1kg1 unit

-

21 jours 650Léger (jusqu'à 500)Height 650 mmH115: 5 pcs360252-39496041.4kg1 unit

-

20 jours 650Léger (jusqu'à 500)Height 650 mmH115: 2 pcs, H172: 2 pcs360252-39576036.8kg1 unit

-

16 jours 650Léger (jusqu'à 500)Height 650 mmH58: 2 pcs, H115: 1 pc, H172: 2 pcs360252-39656033kg1 unit

-

16 jours 650Léger (jusqu'à 500)Height 650 mmH58 10 pcs360252-39736051.4kg1 unit

-

16 jours 650Léger (jusqu'à 500)Height 650 mmH58: 4 pcs, H172: 2 pcs360252-39816040.6kg1 unit

-

16 jours 650Léger (jusqu'à 500)Height 650 mmH58: 4 pcs, H115: 3 pcs360252-39906045.4kg1 unit

-

16 jours 650Léger (jusqu'à 500)Height 650 mmH58: 2 pcs, H115: 4 pcs360252-40076042.4kg1 unit

-

16 jours 880Capacité moyenne (501 à 1200)Height 880 mmH115: 7 pcs540252-38506056.8kg1 unit

-

16 jours 880Capacité moyenne (501 à 1200)Height 880 mmH58: 3 pcs, H115: 4 pcs, H172: 1 pc540252-38686057.5kg1 unit

-

16 jours 880Capacité moyenne (501 à 1200)Height 880 mmH58: 4 pcs, H115: 2 pcs, H172: 2 pcs540252-38766046.2kg1 unit

-

16 jours 880Capacité moyenne (501 à 1200)Height 880 mmH58: 1 pc, H115: 2 pcs, H172: 3 pcs540252-38846050.9kg1 unit

-

16 jours 880Capacité moyenne (501 à 1200)Height 880 mmH58: 5 pcs, H115: 3 pcs, H172: 1 pc540252-38926059.5kg1 unit

-

16 jours 880Capacité moyenne (501 à 1200)Height 880 mmH58: 2 pcs, H115: 6 pcs540252-39066058.8kg1 unit

-

16 jours 880Capacité moyenne (501 à 1200)Height 880 mmH58: 4 pcs, H115: 5 pcs540252-39146060.8kg1 unit

-

16 jours 880Capacité moyenne (501 à 1200)Height 880 mmH58: 2 pcs, H115: 3 pcs, H172: 2 pcs540252-39226054.2kg1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Frontage(mm) 500 Depth(mm) 550 Color Green
Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique