Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Armoire capacité intermédiaire (avec plaque supérieure)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TWK-903S
TWK-903SP
TWK-903W
TWK-903WP
TWK-904S
TWK-904SP
TWK-904W
TWK-904WP
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Height
(mm)
Maximum Load
(kg/unit)
Drawer Maximum Load Details
(kg)
Trusco Code Uniform Load Capacity
(kg/stage)
Notes Mass Amount Of Content

-

35 jours 920Léger (jusqu'à 500)H200: 2 pcs, H400: 1 pc400461-4666100-102kg1 unit

-

26 jours 1600Léger (jusqu'à 500)H200: 2 pcs, H400: 1 pc400461-4674100-118kg1 unit

-

24 jours 920Capacité moyenne (501 à 1200)H200: 2 pcs, H400: 1 pc600461-4682150Do not pull out multiple drawers all at once as the product may tip over. Do not load only the top drawer, as the product may tip over.123kg1 unit

-

35 jours 1600Capacité moyenne (501 à 1200)H200: 2 pcs, H400: 1 pc600461-4691150Do not pull out multiple drawers all at once as the product may tip over. Do not load only the top drawer, as the product may tip over.129kg1 unit

-

49 jours 920Léger (jusqu'à 500)H200 4 pcs400461-4704100-120kg1 unit

-

36 jours 1600Léger (jusqu'à 500)H200 4 pcs400461-4712100-126kg1 unit

-

45 jours 920Capacité moyenne (501 à 1200)H200 4 pcs600461-4721150Do not pull out multiple drawers all at once as the product may tip over. Do not load only the top drawer, as the product may tip over.144kg1 unit

-

31 jours 1600Capacité moyenne (501 à 1200)H200 4 pcs600461-4739150Do not pull out multiple drawers all at once as the product may tip over. Do not load only the top drawer, as the product may tip over.150kg1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Frontage(mm) 900 Depth(mm) 650 Color Black (Drawer: Orange)
Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique