Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Armoire large (type séparation A)

Armoire large (type séparation A)

[Features]
· Adopts an All-lock mechanism that can simultaneously lock all drawers, keeping precious tools and parts safe.
· Employs a latch mechanism to prevent the drawers from coming out and to protect the cabinet and stored items from falling in the case of transportation or earthquakes.
· Each side has a safety lock function so when one of the drawers are pulled out, the safety function will be automatically activated and all other drawers will be locked.
[Applications]
· Capable of storing a wide range of items from tools and parts to long objects

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TWK-1201A
TWK-1202A
TWK-1203A
TWK-1204A
TWK-1205A
TWK-1206A
TWK-1207A
TWK-1208A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Drawer Trusco Code Uniform Load Capacity
(kg/stage)
Mass Amount Of Content

-

45 jours H150 8 pcs281-2151150266kg1 unit

-

35 jours H200 6 pcs281-2169150230kg1 unit

-

45 jours H150: 6 pcs, H300: 1 pc281-2177150248kg1 unit

-

39 jours H150: 5 pcs, H200: 1 pc, H250: 1 pc281-2185150248kg1 unit

-

45 jours H150: 4 pcs, H200: 3 pcs281-2193150248kg1 unit

-

45 jours H150: 3 pcs, H250: 3 pcs281-2207150230kg1 unit

-

36 jours H150: 4 pcs, H300: 2 pcs281-2215150230kg1 unit

-

45 jours H150: 2 pcs, H200: 2 pcs, H250: 2 pcs281-2223150230kg1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Height(mm) 1300 Frontage(mm) 1200 Depth(mm) 650
Maximum Load(kg/unit) Capacité moyenne (501 à 1200) Details Type Wide Cabinet "TWK Type" Color Green
Maximum Load Details(kg) 1200 Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique