Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Séparateur supplémentaire (type séparation A) pour armoire large

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DB-150A
DB-200A
DB-250A
DB-300A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Height
(mm)
Compatible Drawer Height
(mm)
Trusco Code Specification 1 Mass Material Amount Of Content

-

12 jours 90150461-3597A type. The divider can be adjusted by 76-mm pitch190gSteel1 pc.

-

11 jours 123200461-3619A type. The divider can be adjusted by 76-mm pitch260gSteel1 pc.

-

12 jours 153250461-3635A type. The divider can be adjusted by 76-mm pitch320gSteel1 pc.

-

12 jours 183300461-3651A type. The divider can be adjusted by 76-mm pitch380gSteel1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Other Option Width(mm) 165 Compatible Model TWK Type
Amount Of Content 1 pc.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique