Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Séparation de rechange (type séparation B) pour armoire large

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PA-TWK150B
PA-TWK200B
PA-TWK250B
PA-TWK300B
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Height
(mm)
Compatible Drawer Height
(mm)
Trusco Code Specification 1 Mass Material Amount Of Content

16.36 €

45 jours 91150461-4003B Type390gSteel1 pc.

-

12 jours 124200461-4020B Type520gSteel1 pc.

-

12 jours 154250461-4046B Type640gSteel1 pc.

-

12 jours 184300461-4062B Type780gSteel1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Other Option Width(mm) 501 Compatible Model TWK Type
Amount Of Content 1 pc.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique