Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Séparateur supplémentaire (type séparation B) pour armoire large

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DB-150B
DB-200B
DB-250B
DB-300B
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Height
(mm)
Compatible Drawer Height
(mm)
Trusco Code Specification 1 Specification 2 Mass Material Amount Of Content

-

12 jours 90150461-3601B TypeDivider can be adjusted to 25 mm pitch170gSteel1 pc.

-

19 jours 123200461-3627B TypeDivider can be adjusted to 25 mm pitch230gSteel1 pc.

-

12 jours 153250461-3643B TypeDivider can be adjusted to 25 mm pitch290gSteel1 pc.

-

12 jours 183300461-3660B TypeDivider can be adjusted to 25 mm pitch340gSteel1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Other Option Width(mm) 150 Compatible Model TWK Type
Amount Of Content 1 pc.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique