Corbeille légère (plastique)

Corbeille légère (plastique)
  • Remise sur volume
A hand bin (box) convenient for classifying parts.
[Features]
· Easy to remove and convenient to carry.
· 2 types: small (3 kg capacity), large (5 kg capacity).
[Applications]
· 7 types of bottles and 8 types of racks can be combined to support each application.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HT-1
K-10B
K-10G
K-10R
K-10Y
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color Trusco Code Material (Main Body) Amount Of Content

8.22 €

5 Disponible 6 jours Transparency506-9955AS Resin1 pc.

7.33 €

5 Disponible 6 jours Blue393-9146ABS Resin1 pc.

7.45 €

6 Disponible 6 jours Green507-0007ABS Resin1 pc.

7.33 €

6 Disponible 6 jours Red393-9171ABS Resin1 pc.

7.33 €

6 Disponible 6 jours Yellow393-9197ABS Resin1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Frontage(mm) 100 Depth(mm) 167 Height(mm) 67
Product Type 1 Rack à corbeille légère Other Option Details Type Frontage 100 mm
Mass 0.14kg Upper inside dimensions(mm) 92×146×63 Partition Plate NA
Features Two types which are convenient to carry even when dismantled small (3 l), large (5 l) Amount Of Content 1 pc.

Assistance technique