Panneau à rack perforé type UPR

Panneau à rack perforé type UPR
  • Remise sur volume
A panel rack designed specifically for hooks.
[Features]
· Dedicated panel for installing hooks.
· Made of steel. Made in Japan.
[Applications]
· Ideal for mounting a hook.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

UPR-P450

Référence pièce
UPR-P450
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

156.35 €

1 Disponible 6 jours 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Frontage(mm) 900 Depth(mm) 25 Height(mm) 450
Product Type 1 Rack perforé Other Option Maximum Load(kg/unit) 15 kg/unit
Trusco Code 501-5022 Mass 5kg Material (Main Body) Steel
Notes The color has been changed from traditional neogray to white. Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Panneau à rack perforé type UPR, le numéro d'article est le suivant: UPR-P450.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article UPR-P450.

Assistance technique