Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
UPR-C1
Frontage(mm) | 899 | Depth(mm) | 20 | Height(mm) | 76 |
---|---|---|---|---|---|
Product Type 1 | Rack perforé | Other | Option | Trusco Code | 501-5120 |
Mass | 2kg | Material (Main Body) | Steel | Uniform Load Capacity(kg) | 20 |
No. Mountable Containers: 8 pcs(Part Number) | VN-1N | No. Mountable Containers: 6 pcs(Part Number) | VN-2N | No. Mountable Containers: 4 pcs(Part Number) | VN-3N |
Notes | The color has been changed from traditional neogray to white. | Amount Of Content | 1 unit |
Vous vous trouvez sur la page de Panneau d'étagère de conteneur VN, le numéro d'article est le suivant: UPR-C1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article UPR-C1.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles