Crochet à outil SF

Crochet à outil SF
  • Remise sur volume
A hook for mounting on a punching panel.
[Features]
· Can be mounted onto a peg board (10 mm square hole with 25 mm pitch).
· Hook diameter: 6 mm, maximum stacking capacity: 2 kg.
· Effective when mounted onto parts management rack or tool wagon with a peg board.
· To prevent it from falling, hang the hook onto the panel and tighten it with the attached screw to fix the hook.
[Applications]
· Mount on a punching panel rack for the storage, management, containment, organization and tidiness of small tools, spanners, wrenches, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SF-1
SF-1L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Depth
(mm)
Trusco Code Mass Amount Of Content

12.89 €

5 Disponible 7 jours 50501-50310.05kg1 pc.

13.54 €

5 Disponible 6 jours 135501-50490.1kg1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Frontage(mm) 74 Height(mm) 51.6 Product Type 1 Rack perforé
Other Option Maximum Load(kg/unit) 2kg/piece Material (Main Body) Steel (Unichrome Plating Finish)
Amount Of Content 1 pc.

Assistance technique