Crochet à manivelle pour panneau perforé, poids de charge maximal 2-3kg

Crochet à manivelle pour panneau perforé, poids de charge maximal 2-3kg
  • Remise sur volume
A crank hook for mounting on a punching panel which can be used for hanging tools.
[Features]
· Tools such as hammers can be hung according to the number of hooks.
[Applications]
· For tool management by hanging up hammers or tape.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PFA-20W
PFB-20W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Frontage
(mm)
Height
(mm)
Maximum Load
(kg/unit)
Trusco Code Mass Fitting Spacing
(mm)
Amount Of Content

24.81 €

5 Disponible 6 jours 67562kg/piece329-48620.052kg301 pc.

27.72 €

5 Disponible 6 jours 65733kg/piece329-48710.063kg401 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Depth(mm) 120 Product Type 1 Rack perforé Other Option
Material (Main Body) Steel (Unichrome Plating Finish) Material (assembling parts) Polypropylene (PP) Specification 1 Hook Diameter: 5 mm
Amount Of Content 1 pc.

Assistance technique