Crochet à boîte pour panneau perforé

Crochet à boîte pour panneau perforé
  • Remise sur volume
A box hook for mounting on a punching panel.
[Features]
· Can be mounted onto a peg board (10 mm square hole with 25 mm pitch).
· Effective when mounted onto parts management rack or tool wagon with a peg board.
· To prevent it from falling, hang the hook onto the panel and tighten it with the attached screw to fix the hook.
[Applications]
· For storage, management, and sorting of small tools, cutters, markers, scissors, tubed glues, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SF-10-60
SF-10-80
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Trusco Code Mass Amount Of Content

33.13 €

5 Disponible 6 jours 6072336-29310.165kg1 pc.

36.09 €

5 Disponible 6 jours 8492336-29220.225kg1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Height(mm) 110 Product Type 1 Rack perforé Other Option
Maximum Load(kg/unit) 3kg/piece Material (Main Body) Steel (Unichrome Plating Finish) Amount Of Content 1 pc.

Assistance technique