Panneau perforé léger, Panelina

Panneau perforé léger, Panelina
  • Remise sur volume
Panel rack which can be used for multiple purposes.
[Features]
· Ideal for tool management at the edge of a wall as it allows you to understand the tool type management situation at a glance.
· Made of steel and polyethylene.
· Peg board, post pipe and brackets are made of steel (baked melamine coating).
· The hook bolt and mounting bolts are steel (black oxide finish).
· Round lid made of polyethylene, flange nut, square nut and washer made of steel (trivalent unichrome plating).
[Applications]
· Ideal for tool classification.

(i)Remarque

  • Ne vous appuyez pas contre la plaque et ne vous cognez pas dessus. Utiliser sur une surface plane.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TUR-1C

Référence pièce
TUR-1C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

217.05 €

1 Disponible 6 jours 1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Frontage(mm) 485 Depth(mm) 410 Height(mm) 1600
Product Type 1 Rack perforé Details Type Single-side type (with caster) Color White (Panel)
Post Diameter(mm) 25.4 Caster(mm) Swivel Type: 50 x 2 pcs, Swivel type (with stopper): 50 x 2 pcs Maximum Load(kg/unit) 20
Trusco Code 363-9479 Mass 7.6kg Accessory Hook L/S, 6 Pieces Each
Peg-Board 485×890mm Amount Of Content 1 unit

Vous vous trouvez sur la page de Panneau perforé léger, Panelina, le numéro d'article est le suivant: TUR-1C.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TUR-1C.

Assistance technique