Crochet L à flexible type aimant Remora

Crochet L à flexible type aimant Remora
[Features]
· Magnetic type that can be installed easily without drilling holes.
[Applications]
· For managing wheels, tapes and hoses.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KBZ-HFL
KBZ-HFS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Maximum Load
(kg/unit)
Trusco Code Mass Specification 1 Amount Of Content

19.44 €

5 6 jours 1.5kg/piece414-35740.2kgHook Straight Section 97.7 mm1 pc.

18.75 €

5 6 jours 2kg/piece414-35820.19kgHook Straight Section 55.7 mm1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type 1 Aimant à main Other Option Material (Main Body) Steel, Ferrite Magnet
Features Magnet type that can be installed easily without drilling holes Amount Of Content 1 pc.

Assistance technique