• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 à 16:00 (CEST) 27/10/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Scie pour tuyaux

Scie pour tuyaux

[Features]
· 300 mm saw blades (sold separately) can also be set.
· Suitable for piping with iron pipes, iron bars, steel angles, and polyvinyl pipes, as well as pipe cutting for electrical work.
· A handle design which fits the hand and makes gripping easy.
· Aluminum handle that's easy to handle.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PHF

Référence pièce
PHF
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Features Included blade Material Mass
(g)

22.22 €

4 jours 300 mm saw blades (sold separately) can also be set. Suitable for piping of iron pipes, iron bars, steel angle, PVC pipes, and pipes for electrical work etc.HSS Steel (threads: 24) with a saw bladeAluminum Alloy400g

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Main Body Overall Length(mm) 424 Size of saw blade to use(mm) 250
Trusco Code 118-3931

Vous vous trouvez sur la page de Scie pour tuyaux, le numéro d'article est le suivant: PHF.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PHF.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique