• Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Monture de scie polyvalente

Monture de scie polyvalente

[Features]
· Saber saw can be used.
· Blade angle can be changed.
[Applications]
· For cutting iron, wood and PVC pipe.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TMF-250

Référence pièce
TMF-250
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Features Material/handle Accessory Mass
(g)

15.66 €

5 jours Saber saw can be used. Blade angle can be changed.ABS Resin, TPRBimetal Saw Blade 1 pc, Bimetal Sabre Saw Blade 1 pc (for ironworking), Carbon Sabre Saw Blade 1 pc (for woodworking)215g

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Corps principal Handle length(mm) 180 Trusco Code 389-5211

Vous vous trouvez sur la page de Monture de scie polyvalente, le numéro d'article est le suivant: TMF-250.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TMF-250.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique