• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Bulletin Board Coru-Pita Board, Combined Magnet and Adhesive Type/Coru-Pita Cleaner

Bulletin Board Coru-Pita Board, Combined Magnet and Adhesive Type/Coru-Pita Cleaner

[Features]
· Since the bulletin board surface sheet has a pressure-sensitive adhesive, the paper can be attached without using pin or tape.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PRC
YBK-23PR
YBK-34PR
YBK-36PR
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Product Type Size
(mm)
Plate Face Color Frame color Trusco Code Specifications Board surface material Frame material Features Mass
(g)
Amount Of Content

33.96 €

10 jours Other---457-3862Computer Cleaner--Kolpita board dedicated cleaner. If used when the Kolpita board has decreased adhesion strength the adhesive force will be recovered.-1 pc.

192.46 €

13 jours Bulletin Board / Panel Board600×900BrownBronze520-4569Magnetic, adhesive sheet type, wall-mounted typeSpecial glue treated paper (cork print)Aluminum-40001 pc.

301.81 €

13 jours Bulletin Board / Panel Board900×1200BrownBronze520-4577Magnetic, adhesive sheet type, wall-mounted typeSpecial glue treated paper (cork print)Aluminum-70001 pc.

427.09 €

13 jours Bulletin Board / Panel Board900×1800BrownBronze520-4585Magnetic, adhesive sheet type, wall-mounted typeSpecial glue treated paper (cork print)Aluminum-110001 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Amount Of Content 1 pc.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique