• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Ecology Cloth Noticeboard (Dedicated Pin with Dark Line)

Ecology Cloth Noticeboard (Dedicated Pin with Dark Line)

[Features]
· It has dark lines at 50 mm pitch, allowing papers to be posted easily and straight.
· A surface that is easy to put tacks through. (For push pin only)
· Less susceptible to warpage.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KE-23SBA
KE-23SGA
KE-34SBA
KE-34SGA
KE-36SBA
KE-36SGA
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Size
(mm)
Plate Face Color Trusco Code Specifications Board surface material Frame material Core material Hanger material Mass
(g)
Amount Of Content

128.85 €

13 jours 600×900Beige (Dark Lines)329-4625Silver aluminum framePVC Ecology Cloth (with Dark Line)AluminumPlywood (Using 100% thinned wood) + Hard Honeycomb (percentage of used paper is more than 80%)Aluminum (Sliding Type)25001 pc.

128.85 €

13 jours 600×900Green (Dark Line)329-4617Silver aluminum framePVC Ecology Cloth (with Dark Line)AluminumPlywood (Using 100% thinned wood) + Hard Honeycomb (percentage of used paper is more than 80%)Aluminum (Sliding Type)25001 pc.

213.56 €

13 jours 900×1200Beige (Dark Lines)329-4641Silver aluminum framePVC Ecology Cloth (with Dark Line)AluminumPlywood (Using 100% thinned wood) + Hard Honeycomb (percentage of used paper is more than 80%)Aluminum (Sliding Type)50001 pc.

213.56 €

13 jours 900×1200Green (Dark Line)329-4633Silver aluminum framePVC Ecology Cloth (with Dark Line)AluminumPlywood (Using 100% thinned wood) + Hard Honeycomb (percentage of used paper is more than 80%)Aluminum (Sliding Type)50001 pc.

292.58 €

13 jours 900×1800Beige (Dark Lines)329-4668Silver aluminum framePVC Ecology Cloth (with Dark Line)AluminumPlywood (Using 100% thinned wood) + Hard Honeycomb (percentage of used paper is more than 80%)Aluminum (Sliding Type)75001 pc.

292.58 €

13 jours 900×1800Green (Dark Line)329-4650Silver aluminum framePVC Ecology Cloth (with Dark Line)AluminumPlywood (Using 100% thinned wood) + Hard Honeycomb (percentage of used paper is more than 80%)Aluminum (Sliding Type)75001 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Bulletin Board / Panel Board Plate Face With grid inside Thickness(mm) 22mm
Frame color Silver Amount Of Content 1 pc.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique