Aluminum Signboard

Aluminum Signboard

[Features]
· The bottom frame can be used as a storage pocket for markers, erasers, magnets and the like to be used with the whiteboard.
· The pocket opens on both sides and storage is possible on both sides.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MAN035
MAN050
MAN065
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Size
(mm)
Plate Face Outer Dimension, horizontal
(mm)
Trusco Code Specifications Mass
(g)
Amount Of Content

339.34 €

6 jours 350×400×1400280391-0016Assembly type, Magnet compatible (White board side), Pin-up compatible (Leather side)70001 unit

371.34 €

6 jours 495×400×1400425391-0024-82001 unit

423.34 €

6 jours 645×400×1400575391-0032-95001 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Guide Plate Plate Face Color Steel White Plate Face Outer Dimension, vertical(mm) 878
Assembly guide 20 Minutes per 2 Persons Frame color Silver Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique