• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Feuille légèrement adhésive

Feuille légèrement adhésive

[Features]
· A sheet that has slightly adhesive front and back.
· Can be pasted and peeled off repeatedly.
· Useful for attaching memos.
· As it is transparent, it is inconspicuous even if pasted on a corner of a PC, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BNT-12

Référence pièce
BNT-12
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Specifications Amount Of Content

7.74 €

5 jours 1 Sheet: 12 pcs1 Sheet (12 pcs)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Adhesive Tape Color Transparency Width(mm) 26
Length(m) 26 Thickness(mm) 0.5 Dimensions(mm) Sheet Dimensions; 90×120
Trusco Code 414-4503 Amount Of Content 1 Sheet (12 pcs)

Vous vous trouvez sur la page de Feuille légèrement adhésive, le numéro d'article est le suivant: BNT-12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BNT-12.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique