Référence fabricant: MD25030YN
Marque: SAKAI CHEMICAL INDUSTRY
Prix: Veuillez contacter le service d'assistance pour obtenir un devis
Délai de livraison: 6 jours
Amount Of Content: 1 pc.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MD25030YN
Product Type | Bâche de protection | Thickness(mm) | 2.5 | Width×Length(m) | 0.91X1.82 |
---|---|---|---|---|---|
Color | Blanc | Shape | Type pliable | Trusco Code | 459-0651 |
Features | Optimal for building protection and curing material etc. due to excellent pressure and impact resistance. | Features 2 | Optimal for building protection and curing material etc. due to excellent pressure and impact resistance | Material (Main Body) | Polypropylene (PP) |
Mass(g) | 500 | Amount Of Content | 1 pc. |
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles