Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MDL25030YB110
Product Type | Bâche de protection | Thickness(mm) | 3.5 | Width×Length(m) | 0.91X1.82 |
---|---|---|---|---|---|
Color | Bleu | Shape | Type pliable | Trusco Code | 459-0660 |
Features | Polypropylene hollow structure sheet "Minadan" laminated with polyethylene foam sheet "Mina Form". | Features 2 | It has a greater cushioning property. | Material (Main Body) | Polypropylene (PP) (Minadan) / Polyethylene (PE) (Mina Foam) |
Mass(g) | 500 | Amount Of Content | 1 pc. |
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles