Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BSA25-2727 |
BSA25-3636 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width×Length (m) | Number of Grommets (piece) | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.78 € | 4 | 6 jours | 2.62×2.61 | 12 | 415-4509 | 900 | 1 pc. | ||
39.25 € | 2 | 6 jours | 3.52×3.51 | 16 | 415-4533 | 1600 | 1 pc. |
Loading...
Product Type | Bâche de sol | Thickness(mm) | 0.18 | Color | Bleu |
---|---|---|---|---|---|
Shape | Type pliable | Grommet pitch(cm) | 90 | Seat thickness(mm) | 0.18 |
Features | Sheet in which the warp and weft have been woven in a regular pattern. The laminated material is thick, light and strong. Can be used in cold regions as well as in fierce heat. | Application | Protective sheet, protective cover for indoor and outdoor construction sites. Sheet for agricultural forestry industries and fishers. | Tensile Strength | Vertical 650 N/5 cm, Horizontal 480 N/5 cm |
Durability period | Approximately 10 months | Material/sheet | Polyethylene (PE) | Material/grommet | Aluminum (Inner Diameter: 12 mm) |
Amount Of Content | 1 pc. |
Configurer
Propriétés de base
Width×Length(m)
Number of Grommets(piece)
Trusco Code
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles