Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TYY-120-B |
TYY-120-GN |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | Trusco Code | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
63.88 € | 2 | 7 jours | Bleu | 408-9405 | 1 Roll | ||
63.88 € | 2 | 6 jours | Vert | 408-9413 | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Bâche de protection | Thickness(mm) | 2 | Width×Length(m) | 1X30 |
---|---|---|---|---|---|
Shape | Type rouleau | Features | Dioxin and other organic substances will not be released even if burnt. This product has excellent water repulsion and moisture resistance properties thanks to independent foaming. This product can be easily cut with a knife, scissors, or other tools depending on the location of use. | Material | Polyethylene (PE) |
Mass(g) | 1.95 | Amount Of Content | 1 Roll |
Configurer
Propriétés de base
Color
Trusco Code
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles