Référence fabricant: R-410K
Marque: TRUSCO NAKAYAMA
Prix: 8.06 €
Délai de livraison: 6 jours
Amount Of Content: 1 Roll
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
R-410K
Product Type | Corde | Material | Vinylon | Type | Corde à brins Kongo |
---|---|---|---|---|---|
Wire diameter × length(mm×m) | 4×10 | Properties | Résistance aux intempéries | Collar | White |
Trusco Code | 511-2575 | Mass(g) | 90 | Package Form | With Bag |
Amount Of Content | 1 Roll |
Vous vous trouvez sur la page de Vinylon Ropes Solid Cord Type 3 mm x 10 m – 12 mm x 30 m, le numéro d'article est le suivant: R-410K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article R-410K.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles