Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
A-86
Product Type | Rope | Material | Autre | Type | Trois brins |
---|---|---|---|---|---|
Wire diameter × length(mm×m) | 6×10 | Material Details | Acrylic | Color Details | Red and White |
Package Form | With Bag | Trusco Code | 367-4606 | Features | Rope with an animal fiber-like texture that retains both heat and dye well, and has excellent color. |
Mass(g) | 126 | Amount Of Content | 1 Roll |
Vous vous trouvez sur la page de Acrylic Rope, 3-Strand Type 6 mm X 10 m, le numéro d'article est le suivant: A-86.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-86.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles