SUKERUKON

SUKERUKON

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • 45SR, 70SRL
  • 45SY, 70SYL

[Feature]
- The inside is visible, even without picking it up, and can be peered within during patrols.
- High visibility during nighttime with its tried-and-trusted reflective sheet.
[Applications]
- For construction sites and parking lots.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
45SR
45SY
70SRL
70SYL
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Color Width x Height
(mm)
Trusco Code Features Application Material Mass
(g)
Amount Of Content

46.31 €

5 jours Clear/Red290X450423-2569The inside is visible without looking into or lifting it during patrols. The reflective sheets provide excellent night visibility.At construction sites and parking lots.Soft Vinyl Chloride13001 pc.

46.31 €

5 jours Clear/Yellow290X450423-2577The inside is visible without looking into or lifting it during patrols. The reflective sheets provide excellent night visibility.At construction sites and parking lots.Soft Vinyl Chloride13001 pc.

94.16 €

5 jours Clear/Red370X700423-2585The inside is visible without looking into or lifting it during patrols. The reflective sheets provide excellent night visibility.At construction sites and parking lots.Soft Vinyl Chloride30001 pc.

94.16 €

6 jours Clear/Yellow370X700423-2593The inside is visible without looking into or lifting it during patrols. The reflective sheets provide excellent night visibility.At construction sites and parking lots.Soft Vinyl Chloride30001 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Safety cone Amount Of Content 1 pc.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

  • Tiger Cone
    Tiger Cone

    TRUSCO NAKAYAMA

    Prix standard 14.17 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

Assistance technique