• Le traitement des opérations de carte de crédit rencontre actuellement des problèmes. Pour toute demande d'assistance ou question éventuelle, veuillez contacter le service client de MISUMI au +49 69 668173-0 ou bien envoyer un e-mail à sales@misumi-europe.com. Nous nous efforçons actuellement de résoudre ces problèmes et vous prions de nous excuser pour les gènes occasionnées. Merci beaucoup pour votre patience.

Illuminating Cone Ring

Illuminating Cone Ring

[Feature]
- Can be used not only as a regular topple prevention cone, but also to prevent illegal parking and for road construction sites.
- During normal use, it is the bottom part that reflects most effectively as this is the part that receives the most powerful beams from vehicles.
[Application]
- To prevent colored cones from tipping.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GOR-D4

Référence pièce
GOR-D4
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Features Application Material Mass
(g)
Amount Of Content

19.38 €

6 jours Simple use as a normal cone topple prevention tool to be an effective countermeasure against illegal parking or for roadworks. Effective at reflecting at the low position where light of cars reach the strongest just by using it normally.For preventing falling of color cones.Reclaimed Rubbers20001 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Color Cone Options Optional Item Cone Head Outer Diameter(mm) 365
Height(mm) 40 Trusco Code 372-7246 Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Illuminating Cone Ring, le numéro d'article est le suivant: GOR-D4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GOR-D4.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique