• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 0:00 à 16:00 (CET) 25/2/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Solar Construction Light Bracket

Solar Construction Light Bracket

[Feature]
- A bracket for a solar construction light.
[Application]
For attaching LED construction lights.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TR-BRA

Référence pièce
TR-BRA
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Features Application Continuous illumination time Inner Diameter of Insertion Hole
(mm)
Amount Of Content

5.92 €

5 jours 53Mini type with solar panel. Automatically lights up at night. Has built-in battery.For construction lights.90 hours (when fully charged)391 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Color Cone Options Optional Item For Construction Lights Trusco Code 415-4827
Amount Of Content 1 unit

Vous vous trouvez sur la page de Solar Construction Light Bracket, le numéro d'article est le suivant: TR-BRA.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TR-BRA.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique