Rope Hook for Colored Cone

Rope Hook for Colored Cone

[Feature]
- Simply hook the rope in place for easy partitioning using the colored cones.
- Made of rubber, allowing for to be securely fixed onto cones.
-For 70 cm cones.
[Application]
- For partitioning using colored cones.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TCC-41

Référence pièce
TCC-41
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Features Application Material Amount Of Content

6.73 €

5 jours 130It can be fixed easily by hooking the rope when partitioning with color cones. As the material is rubber, it can be fixed firmly to a cone. It is for 70 cm cones.For partitioning with color cones.Rubber (EPDM)1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Color Cone Options Optional Item Other Trusco Code 360-0190
Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Rope Hook for Colored Cone, le numéro d'article est le suivant: TCC-41.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TCC-41.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique