• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Sac pratique à usage commercial, blanc semi-transparent 45l / 70l / 90l【10 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NJ43
NJ73
NJ93
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Capacity
(L)
Vertical
(mm)
Horizontal
(mm)
Thickness
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

3.24 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 458006500.025335-71982211 Bag (10 Sheets)

5.22 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 709008000.03335-72283731 Bag (10 Sheets)

7.58 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 9010009000.035335-72525501 Bag (10 Sheets)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Garbage bag Color Transparency Material (Main Body) Low Density Polyethylene (LLDPE)
Main body: option Main Body Amount Of Content 1 Bag (10 Sheets)

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique