• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Econo Plus extra large semi-transparent capacité (l) 100 / 150 / 300【10 pièces par conditionnement】

Econo Plus extra large semi-transparent capacité (l) 100 / 150 / 300

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E-02
E-5
E-10
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Capacity
(L)
Vertical
(mm)
Horizontal
(mm)
JAN code Trusco Code Features Mass
(g)
Amount Of Content

6.59 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 100100010004902393504027431-3879Thin large-size plastic bag series. Does not produce toxic gases such as hydrogen chloride when incinerated.477.51 Bag (10 Sheets)

8.46 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 150120011004902393504058356-4312Thin large-size plastic bag series. Does not produce toxic gases such as hydrogen chloride when incinerated.630.01 Bag (10 Sheets)

11.60 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 30012001500(1000)4902393504102356-4304Thin large-size plastic bag series. Does not produce toxic gases such as hydrogen chloride when incinerated.860.01 Bag (10 Sheets)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Garbage bag Color Semi-Transparent Material (Main Body) High Density Polyethylene (HDPE)
Thickness(mm) 0.025 Main body: option Main Body Amount Of Content 1 Bag (10 Sheets)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique