Econo Plus extra large semi-transparent capacité 150l / 300l【50 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E-04-HCL
E-09-HCL
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Capacity
(L)
Details Type Horizontal
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

36.90 €

50 pièces par conditionnement

4 jours 150-1100375-46003151.51 Box (50 Sheets)

51.05 €

50 pièces par conditionnement

4 jours 300In Box Type1500375-46184297.51 Box (50 Sheets)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Garbage bag Color Semi-Transparent Material (Main Body) High Density Polyethylene (HDPE)
Vertical(mm) 1200 Thickness(mm) 0.025 Main body: option Main Body
Amount Of Content 1 Box (50 Sheets)

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique