Référence fabricant: X0090N
Marque: TRUSCO NAKAYAMA
Prix: 156.47 €
Délai de livraison: 6 jours
Amount Of Content: 1 Box (100 Sheets)
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
X0090N
Référence pièce
|
---|
X0090N |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|
156.47 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 1 Box (100 Sheets) |
Loading...
Product Type | Sac de récupération | Capacity(L) | 90 | Color | Transparence |
---|---|---|---|---|---|
Material (Main Body) | Polyéthylène (PE) | Vertical(mm) | 1000 | Horizontal(mm) | 900 |
Thickness(mm) | 0.05 | Trusco Code | 359-9540 | Mass(kg) | 8.3/box |
Amount Of Content | 1 Box (100 Sheets) |
Vous vous trouvez sur la page de Sac en polyéthylène à usage commercial (transparent, épais et en boîte), le numéro d'article est le suivant: X0090N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article X0090N.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles