• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Poubelle (ronde)

Poubelle (ronde)

[Features]
· Can be used as a desk-side waste basket. The product is environmentally friendly, consisting of 75 % recycled materials.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TGYC633
TGYC634
TGYC635
TGYC636
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Capacity
(L)
Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Height
(mm)
Color Trusco Code Main Body, Lid Material Mass
(g)
Features Amount Of Content

8.40 €

5 jours 8.1222232275Gray353-9865Recycled Polypropylene (PP)335Can be used as a desk-side waste basket. Made from 75% recycled materials, it is an environment friendly product.1 pc.

8.95 €

4 jours 8.1222232275Dark blue353-9873Recycled Polypropylene (PP)335Can be used as a desk-side waste basket. Made from 75% recycled materials, it is an environment friendly product.1 pc.

10.98 €

4 jours 11.8252264315Gray353-9881Recycled Polypropylene (PP)435Can be used as a desk-side waste basket. Made from 75% recycled materials, it is an environment friendly product.1 pc.

10.98 €

5 jours 11.8252264315Dark blue353-9890Recycled Polypropylene (PP)435Can be used as a desk-side waste basket. Made from 75% recycled materials, it is an environment friendly product.1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Trash can Application Trash can Main body: option Main Body
Amount Of Content 1 pc.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique