Poubelle à battant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TPRA157
TPRA158
TPRA159
TPRA160
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Capacity
(L)
Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Height
(mm)
Trusco Code Main Body, Lid Material Mass
(g)
Features Amount Of Content

7.47 €

4 jours 5.2137242313353-9822Polypropylene (PP)420The swing type is hygienic without visible contents. Comes with a convenient plastic bag.1 pc.

12.01 €

4 jours 10.8175302406353-9831Polypropylene (PP)760The swing type is hygienic without visible contents. Comes with a convenient plastic bag.1 pc.

21.09 €

4 jours 16.5200346472353-9849Polypropylene (PP)1030The swing type is hygienic without visible contents. Comes with a convenient plastic bag.1 pc.

25.72 €

4 jours 25220391565353-9857Polypropylene (PP)1380The swing type is hygienic without visible contents. Comes with a convenient plastic bag.1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Trash can Application Trash can Color Gray
Main body: option Main Body Amount Of Content 1 pc.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique