• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Corbeille Eco

Corbeille Eco

[Features]
· The product is environmentally friendly, consisting of 60% recycled materials.
· The swing type is hygienic without visible contents.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TDB-22
TDB-36
TDB-47
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Capacity
(L)
Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Height
(mm)
Trusco Code Main Body, Lid Material Mass
(g)
Features Amount Of Content

32.20 €

4 jours 21.5326228517255-0938Recycled Polypropylene (PP)1280An environmentally sound product made of 60% recycled material. It is a swing type that keeps the contents out of sight, and is also hygienic.1 pc.

43.42 €

4 jours 36381280633255-0946Recycled Polypropylene (PP)1950An environmentally sound product made of 60% recycled material. It is a swing type that keeps the contents out of sight, and is also hygienic.1 pc.

54.34 €

4 jours 47.5419310690255-0954Recycled Polypropylene (PP)2420An environmentally sound product made of 60% recycled material. It is a swing type that keeps the contents out of sight, and is also hygienic.1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Trash can Application Trash can Color Gray
Main body: option Main Body Amount Of Content 1 pc.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique