Poubelle à pédale Eco mince

Poubelle à pédale Eco mince

[Features]
· A hands-free push-pedal garbage can.
· With a convenient bag-holder.
· A bag can be hung from hooks on both sides.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TEP-22
TEP-27
TEP-45
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Capacity
(L)
Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Height
(mm)
Trusco Code Main Body, Lid Material Compatible Plastic Bag Mass
(g)
Features Amount Of Content

24.26 €

4 jours 22265400430392-6117Polypropylene (PP)20 L Polyester Bags1200A hands-free push-pedal garbage can. With a convenient bag-holder. A bag can be hung from hooks on both sides.1 pc.

37.91 €

4 jours 27.5325310565255-0971Polypropylene (PP)30 L Polyester Bag1510A hands-free push-pedal garbage can. With a convenient bag-holder. A bag can be hung from hooks on both sides.1 pc.

41.73 €

4 jours 45310490564392-6125Polypropylene (PP)45 L plastic bag1930A hands-free push-pedal garbage can. With a convenient bag-holder. A bag can be hung from hooks on both sides.1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Trash can Application Trash can Color Gray
Main body: option Main Body Amount Of Content 1 pc.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique