Poubelle à pédale

Poubelle à pédale

[Features]
· A hands-free push-pedal garbage can.
· With a convenient bag-holder.
· A bag can be hung from hooks on both sides.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TEP-15
TEP-35
TEP-44
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Capacity
(L)
Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Height
(mm)
Trusco Code Main Body, Lid Material Compatible Plastic Bag Mass
(g)
Features Amount Of Content

18.49 €

4 jours 15338260400255-0962Polypropylene (PP)20 L Polyester Bags920A hands-free push-pedal garbage can with convenient bag-holder. A bag can be hung from hooks on both sides.1 pc.

32.02 €

4 jours 35425309564392-6133Polypropylene (PP)30 L Polyester Bag1580A hands-free push-pedal garbage can with convenient bag-holder. A bag can be hung from hooks on both sides.1 pc.

47.24 €

5 jours 44475310565255-0989Polypropylene (PP)45 L plastic bag2000A hands-free push-pedal garbage can with convenient bag-holder. A bag can be hung from hooks on both sides.1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Trash can Application Trash can Color Gray
Main body: option Main Body Amount Of Content 1 pc.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique